Reja ondulada St 4mm 40x40, zincado
0.0.457.38

Reja ondulada St 4mm 40x40, zincado

0.0.457.38

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/45738
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
corte máx. 2970x1780 mm
≥1
a petición
1 pza. aprox. 3000x1810 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Clasificación
Reja ondulada St 4mm 40x40, zincado
0.0.457.38

Características

Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza. aprox. 3000x1810 mm
Peso, espec. Superficie
m = 4.50 kg/m2
ESD
Protección contra ESD = si
Longitud, nominal
L = 3000 mm
Reja ondulada St 4mm 40x40, zincado
0.0.457.38

Detalles

Ancho mínimo de corte 150 mm
Las rejas onduladas son especialmente adecuadas para instalaciones de seguridad que requieran una elevada resistencia, gracias a la rigidez de los alambres de acero. Se montan en perfiles brida especiales.
Las rejas onduladas St están fabricadas de alambres de acero galvanizados.

Nota en relación al corte de rejas onduladas St a medida:
Por las características del material, al cortarlo, las tolerancias de corte son de la categoría C según DIN ISO 2768.
Reja ondulada St 4mm 40x40, zincado
0.0.457.38

Accesorios/Servicio

Corte sierra para placa categoría 4
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.475.51
Reja ondulada St 4mm 40x40, zincado
0.0.457.38

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360401
eCl@ss 4.0
35010203
eCl@ss 4.1
35010203
eCl@ss 5.0
35010203
eCl@ss 5.1
35010203
eCl@ss 6.0.1
35010203
eCl@ss 7.1
35010203
eCl@ss 8.0
35010203
UNSPSC 7.0
30103201
UNSPSC 9.0
30103201
Código arancelario
73144900