Persiana, Kit guía listón terminal
0.0.465.58

Persiana, Kit guía listón terminal

0.0.465.58

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/46558
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Persiana, Kit guía listón terminal
0.0.465.58

Características

Serie
serie 8
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 15 g
ESD
Protección contra ESD = No
Persiana, Kit guía listón terminal
0.0.465.58

Detalles

Tapa lama terminal, izq., PA, negro
Tapa lama terminal, der., PA, negro
2 rodillos lama terminal, POM/St, negro
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M4x20, St, zinc.
Las persianas pueden utilizarse principalmente como paneles móviles para sistemas de cierre de armarios, paneles de control, consolas de operador, etc. La principal ventaja del sistema es su flexibilidad, que permite alojar la persiana dentro del propio armario y necesita mucho menos espacio que con puertas batientes o correderas.
El sistema es adecuado para construir persianas verticales y horizontales accionadas manualmente, en estructuras construidas con perfiles de la serie 8. El sistema consiste en la guía y la propia persiana, ambas de diseño modular. El sistema de persiana está disponible en aluminio o plástico.
El kit curva 45° para persianas incluye instrucciones de instalación detalladas.

Descargas

Instrucciones de montaje(815 KB)
Persiana, Kit guía listón terminal
0.0.465.58

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 8.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
Código arancelario
39269097