Acoplamiento sincronismo VK32
0.0.472.29

Acoplamiento sincronismo VK32

0.0.472.29

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/47229
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Acoplamiento sincronismo VK32
0.0.472.29

Características

Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 2.8 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Par máx.
Mmax. = 100 Nm
Acoplamiento sincronismo VK32
0.0.472.29

Detalles

2 mitades, St, zinc.
8 tornillos Allen DIN 912-M10x30, St, zinc. y encerados
Cuando se utilizan árboles de sincronismo para transferir un par, hay que tener la seguridad de poder ajustar los accionamientos acoplados durante la instalación.
El acoplamiento de sincronismo para ejes permite dividir en dos el árbol de sincronismo y crear a continuación una unión de transmisión de potencia entre ambas secciones del eje.
Deben utilizarse anillos de retención W32 para asegurar el árbol de sincronismo axialmente entre los elementos de accionamiento.
El acoplamiento de sincronismo se coloca en los extremos de los ejes acanalados y se embrida mediante tornillos. El par de apriete de los tornillos es de 25 Nm (acoplamiento de sincronismo VK14) o de 50 Nm (acoplamiento de sincronismo VK32).
Las dos mitades del acoplamiento deben atornillarse en los extremos desengrasados de los ejes utilizando los tornillos encerados suministrados, para transferir el par necesario.
Acoplamiento sincronismo VK32
0.0.472.29

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 8.0
23030902
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Código arancelario
84836080