Perfil protección 8 40x16, negro
0.0.474.72

Perfil protección 8 40x16, negro

0.0.474.72

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/47472
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 000 mm
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Herramientas
  • Clasificación
Perfil protección 8 40x16, negro
0.0.474.72

Características

Serie
serie 8
Material
TPE
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza., long. 2 000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 334 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Dureza
70 Sh A
Perfil protección 8 40x16, negro
0.0.474.72

Detalles

Los perfiles de protección tienen una dimensión modular de 40 mm.
Las secciones mayores de perfiles de la serie 8 pueden protegerse combinando varios perfiles de protección.
Perfil protección 8 40x16, negro
0.0.474.72

Accesorios/Servicio

Tapeta perfil protección 8 40x16, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.474.74
Perfil protección 8 40x16, negro
0.0.474.72

Herramientas

Alicates de uso general
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.63
Alicates de uso general con tope 90°
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.33
Perfil protección 8 40x16, negro
0.0.474.72

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
Código arancelario
39161000