Cierre integrado 8, Tubo D6,3x1,6 SW5,5, natural
0.0.476.72

Cierre integrado 8, Tubo D6,3x1,6 SW5,5, natural

0.0.476.72

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/47672
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 000 mm
≥1
a petición
corte máx. 2000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Descargas
  • Clasificación
Cierre integrado 8, Tubo D6,3x1,6 SW5,5, natural
0.0.476.72

Características

Serie
serie 8
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 2000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 58 g/m
ESD
Protección contra ESD = si
Cierre integrado 8, Tubo D6,3x1,6 SW5,5, natural
0.0.476.72

Detalles

La versión básica de puerta equipada con el sistema de cierre integrado 8 consiste en un conjunto de pivotación y al menos un pestillo (con llave de doble paletón o pomo).
Se precisa un vástago de cierre 8 para ambos extremos de la puerta, superior y inferiror.
El tubo D6,3x1,6 5,5 entrecaras constituye la conexión entre el pivote y el vástago de cierre.
La longitud l del tubo para accionar el vástago de cierre es de:
l = a - 60 mm
Cierre integrado 8, Tubo D6,3x1,6 SW5,5, natural
0.0.476.72

Accesorios/Servicio

Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Instrucciones de montaje(434 KB)
Cierre integrado 8, Tubo D6,3x1,6 SW5,5, natural
0.0.476.72

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31231317
UNSPSC 9.0
31231317
Código arancelario
76042100