Perfil bisagra V 6 e L, natural
0.0.478.95

Perfil bisagra V 6 e L, natural

0.0.478.95

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/47895
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición
corte máx. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Clasificación
Perfil bisagra V 6 e L, natural
0.0.478.95

Características

Serie
serie 6
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.57 kg/m
ESD
Protección contra ESD = No
Perfil bisagra V 6 e L, natural
0.0.478.95

Detalles

Los perfiles bisagra pueden ser taladrados y avellanados para la fijación con tornillos. La correcta posición del agujero se identifica por una muesca en la parte posterior de la bisagra.
Perfil bisagra V 6 e L, natural
0.0.478.95

Accesorios/Servicio

Perno bisagra Al L, D6
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.621.16
Tuerca 6 St M5, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.419.43
Tornillo Allen avellanado DIN 7991 M5x12, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
8.0.000.75
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Instrucciones de montaje(397 KB)
Perfil bisagra V 6 e L, natural
0.0.478.95

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31162403
UNSPSC 9.0
31162403
Código arancelario
76042100