El sistema de puerta levadiza es una solución modular, perfectamente adaptable a las necesidades individuales de la aplicación. Su distribuidor elaborará un diseño adaptado, según sus peticiones, y le entregará puertas levadizas listas para su instalación o kits de montaje a medida.
El sistema de puerta levadiza está compuesto de guías levadizas verticales, el suspensor de la puerta, el contrapeso, el accionamiento y el dispositivo anticaída. La puerta lavadiza se fabrica individualmente con una estructura de perfil 6 que enmarca el panel a elegir. Las puertas levadizas pueden tener un ancho máximo de hasta 2 m y un peso total no superior a los 35 kg.
Para un funcionamiento más ligero, la puerta va dotada de una cadena con contrapeso, que queda cubierta por el perfil puntal, de manera que no existe peligro de lesiones por componentes móviles. Un dispositivo anticaída detiene la puerta levadiza en caso de que baje accidentalmente. A través de las poleas de la cadena, se puede accionar la puerta levadiza de forma automática.