Sujetador universal 8, negro
0.0.494.52

Sujetador universal 8, negro

0.0.494.52

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/49452
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Sujetador universal 8, negro
0.0.494.52

Características

Serie
serie 8
Material
PA-GF
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 4 g
ESD
Protección contra ESD = No
Sujetador universal 8, negro
0.0.494.52

Detalles

El sujetador universal 8 ofrece un medio particularmente fácil de sujetar cables a estructuras con perfiles 8.
Las bridas para cable son un medio sencillo para fijar cables y tubos al sujetador universal 8, tanto a lo largo de la ranura como cruzándola.
El sujetador universal 8 se inserta directamente en la ranura del perfil sin elementos de fijación adicionales y se bloquea mediante un giro de 90°. Para ello se recomienda una llave de 17 entrecaras.
Sujetador universal 8, negro
0.0.494.52

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 8.0
27140702
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39269097