Moldura brida, Brida 8 4-6mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.494.64

Moldura brida, Brida 8 4-6mm, gris, similar al RAL 7042

0.0.494.64

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/49464
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición
corte máx. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Aplicación
  • Clasificación
Moldura brida, Brida 8 4-6mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.494.64

Características

Serie
serie 8
Material
PP/TPE
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza. long. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 121 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
idoneidad para sala blanca
si
Moldura brida, Brida 8 4-6mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.494.64

Detalles

Las molduras brida panel 8 son ideales para montar paneles (preferiblemente de material acrílico, PET-G o policarbonato) en un marco de perfil ya existente. Aparte de un corte de sierra recto, no se necesita ningún otro mecanizado en el panel o en la moldura (en el caso de marco unido mediante kits de unión central).
Las molduras brida constan de dos artículos. El primero, una moldura de aluminio (0.0.495.05), se monta en la ranura del perfil y sostiene el panel en su sitio. Una segunda moldura, de plástico flexible, se utiliza a continuación para asentar el panel y la moldura de aluminio en la ranura. Si es necesario, la moldura de plástico puede levantarse para sacar el panel del marco.
Las molduras brida perfil posicionan el panel de forma que hay un desplazamiento mínimo hasta el borde exterior del perfil. Esto crea una cara exterior con transiciones suaves para cerramientos de protección y ayuda a reducir la turbulencia causada por flujos de aire.
La brida perfil adecuada se elige en función del grosor del panel (s).
s = 2 - 4 / 4 - 6 / 6 - 8 / 8 - 10 mm
Moldura brida, Brida 8 4-6mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.494.64

Accesorios/Servicio

Moldura brida, Perfil 8 Al, natural
Unidad de entrega
corte máx. 3000 mm
Artículo-Núm.
0.0.495.05

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Moldura brida, Brida 8 4-6mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.494.64

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Código arancelario
39169090