Pie X D80, M16x100, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.496.03

Pie X D80, M16x100, similar al RAL 9006 aluminio

0.0.496.03

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/49603
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Clasificación
Pie X D80, M16x100, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.496.03

Características

Serie
serie X
Características
similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 457 g
ESD
Protección contra ESD = No
Fuerza máx.
Fmax. = 10000 N
Ángulo
α = 7 °
Pie X D80, M16x100, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.496.03

Detalles

Los pies X tienen un ajuste de altura continuo y son adecuados para todo tipo de equipos. Dependiendo de la aplicación, los pies pueden montarse en el núcleo de los perfiles o utilizarse en combinación con placas de base y transporte. Se pueden ampliar con insertos o bridas para pie adecuados. La altura mínima del pie se obtiene retirando la tuerca de bloqueo. Se pueden compensar las irregularidades con una junta de rótula.
Los accesorios amplían la gama de aplicaciones de los pies:
• Se pueden utilizar insertos de goma para inmovilizar elementos y proteger el suelo de posibles daños. Pueden montarse en los pies ajustables.
• La brida pie X D80 se utiliza junto con kits de anclajes al suelo para acoplar el pie X D80 al suelo o muro.
Pie X D80, M16x100, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.496.03

Accesorios/Servicio

Amortiguador de goma X D80, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.606.51
Connection Processing, End Face, Thread
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.722.96
Pie X D80, M16x100, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.496.03

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 8.0
23250312
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Código arancelario
83024200