Junta 12 6-8mm, negro
0.0.005.33

Junta 12 6-8mm, negro

0.0.005.33

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/533
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 rollo, longitud 20 m
≥1
a petición
corte máx. 20 m
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Aplicación
  • Clasificación
Junta 12 6-8mm, negro
0.0.005.33

Características

Serie
serie 12
Material
TPV
Características
negro
Unidad de suministro
1 rollo, longitud 20 m
Peso, espec. Longitud
m = 58 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Junta 12 6-8mm, negro
0.0.005.33

Detalles

Para la fijación y junta de paneles de distintos gruesos, insertados en ranuras de los perfiles 5, 6, 8 y 12.
La versión en gris combina bien con la superficie del perfil anodizado natural.
El material eslástico es resistente a agentes de limpieza y aceite mineral.
Es aconsejable utilizar un medio lubricante tal como agua jabonosa para asegurar una inserción fácil y correcta del perfil junta.
Aplicar una ligera presión para encajar la junta a la ranura del perfil.
El útil de montaje de juntas facilita el proceso de insertar la junta en la ranura del perfil con la orientación correcta.
Junta 12 6-8mm, negro
0.0.005.33

Herramientas

Útil de montaje de juntas 6-12
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.493.28
Alicates de uso general
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.63
Alicates de uso general con tope 90°
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.33

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Junta 12 6-8mm, negro
0.0.005.33

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
40069000