Perfil cobertura 8 LE, gris, similar al RAL 7042
0.0.600.54

Perfil cobertura 8 LE, gris, similar al RAL 7042

0.0.600.54

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/60054
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 000 mm
≥1
a petición
corte máx. 2000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Clasificación
Perfil cobertura 8 LE, gris, similar al RAL 7042
0.0.600.54

Características

Serie
serie 8
Material
PP/TPE
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza., long. 2 000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 28.5 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Longitud, nominal
L = 2000 mm
Perfil cobertura 8 LE, gris, similar al RAL 7042
0.0.600.54

Detalles

¡Manténgalas limpias! Las unidades lineales KLE destacan por su alta precisión y movimientos con baja vibración. La correa dentada queda oculta bajo el perfil portador especial, que cuenta con dos muescas que discurren a lo largo de la parte superior para alojar el detector de proximidad KLT y los cables. Estas ranuras están selladas con perfiles de cobertura de forma estándar para garantizar que la superficie sea lisa y fácil de limpiar.
Si fuera necesario sustituir esta cubierta de ranura, pueden utilizarse el perfil de cobertura 8 LE o el perfil de cobertura 6 LE como sustitutos.
El perfil de cobertura se instala a mano y puede cortarse a medida fácilmente.
Perfil cobertura 8 LE, gris, similar al RAL 7042
0.0.600.54

Herramientas

Alicates de uso general
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.63
Alicates de uso general con tope 90°
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.33
Perfil cobertura 8 LE, gris, similar al RAL 7042
0.0.600.54

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
Código arancelario
39169090