Desde hace más de 30 años, ingenieros de todo el mundo confían en el sistema de construcción modular MB por su gran versatilidad y adaptabilidad, ya que los componentes modulares se pueden combinar prácticamente sin limitaciones. Así es como convertimos sus ideas en realidad.
Desde hace más de 30 años, ingenieros de todo el mundo confían en el sistema de construcción modular MB por su gran versatilidad y adaptabilidad, ya que los componentes modulares se pueden combinar prácticamente sin limitaciones. Así es como convertimos sus ideas en realidad.
El sistema modular de construcción MB de item es la solución para cualquier trabajo de diseño y construcción en materia de ingeniería industrial y mecánica. Sus campos de aplicación van desde un simple bastidor hasta la línea de producción completamente automatizada.
El sistema de bancos de trabajo de item para la producción manual: Diseño óptimo de bancos de trabajo para el trabajo manual en entornos industriales y de oficina. Sea cual sea la tarea, el sistema de banco de trabajo de item tiene la solución ideal para las operaciones manuales de producción.
D30 – El sistema de tubos perfilados es perfecto para crear con rapidez equipos sofisticados y personalizados según las necesidades de la empresa. Justo lo que necesita para implementar la filosofía de producción japonesa en su fábrica, optimizar los procesos de producción y reducir costes.
El nuevo sistema de escalera y plataforma permite construir superficies de trabajo a cualquier altura, ya sean plataformas fijas, móviles o de mantenimiento. La compatibilidad con el sistema modular de construcción MB permite utilizar la mayor parte de la vasta gama de accesorios, incluyendo protecciones, coberturas, puertas, elementos de suelo, etc. El sistema TPS convierte las escaleras y plataformas en componentes integrados en la maquinaria.
El sistema de cerramiento y protección de item satisface todos los requisitos de las protecciones continuas para máquinas. Está diseñado siguiendo un concepto totalmente modular con componentes del sistema modular de construcción MB y puede adaptarse perfectamente a las máquinas y las necesidades de protección de las mismas.
El sistema de automatización de item es una completa solución llave en mano para la tecnología lineal. Está compuesto por unidades lineales listas para instalar que se entregan con los elementos de accionamiento, las correderas y los accesorios. Instalar y listo – ¡La automatización puede ser así de fácil!
¡Siga formándose cuándo, dónde y cómo lo prefiera! item imparte conceptos y conocimientos para profesionales en formaciones disponibles en fechas fijas u online en cualquier momento en la item Academy.
Nuestros configuradores inteligentes son herramientas rápidas y fáciles de usar para diseñar proyectos a medida. Las listas de piezas y los PDF en 3D aceleran enormemente la planificación y la coordinación.
Descubra las soluciones de muestra en nuestros ejemplos de aplicación. Como usuario registrado de item puede descargar directamente los datos CAD y los PDF en 3D.
Sus ideas lo merecen. Para nosotros significa garantizar las máximas pretensiones en materia de calidad de nuestros productos, así como de los servicios relacionados con los mismos. ¡Lea más sobre nosotros!
Sus ideas lo merecen. Para nosotros significa garantizar las máximas pretensiones en materia de calidad de nuestros productos, así como de los servicios relacionados con los mismos. ¡Lea más sobre nosotros!
Nuestra amplia gama de servicios le espera: Obtenga una visión general y descubra cómo puede beneficiarse de la tienda en línea, de las diversas herramientas y configuradores en línea, del Centro de descargas CAD y de muchas otras categorías.
Nuestra amplia gama de servicios le espera: Obtenga una visión general y descubra cómo puede beneficiarse de la tienda en línea, de las diversas herramientas y configuradores en línea, del Centro de descargas CAD y de muchas otras categorías.
Ya sea en diferentes formatos de catálogo, 3D-PDF, lista de precios o certificado - ¡aquí lo encontrará! Especialmente práctico: La función de filtro y el paquete de descarga a través de la lista de control le llevarán rápidamente al contenido deseado.
Registrarse con el artículo le ofrece numerosas ventajas adicionales: Aproveche toda la comodidad de la tienda online, incluyendo descargas CAD, importación de listas de piezas y una vista del historial de la cesta de la compra.
El catálogo online le ofrece más de 4000 productos para la construcción de máquinas y equipos. Además, descargas de CAD, configuradores, vídeos y mucho más.
El sistema modular de construcción MB de item es la solución para cualquier trabajo de diseño y construcción en materia de ingeniería industrial y mecánica. Sus campos de aplicación van desde un simple bastidor hasta la línea de producción completamente automatizada.
El sistema de bancos de trabajo de item para la producción manual: Diseño óptimo de bancos de trabajo para el trabajo manual en entornos industriales y de oficina. Sea cual sea la tarea, el sistema de banco de trabajo de item tiene la solución ideal para las operaciones manuales de producción.
D30 – El sistema de tubos perfilados es perfecto para crear con rapidez equipos sofisticados y personalizados según las necesidades de la empresa. Justo lo que necesita para implementar la filosofía de producción japonesa en su fábrica, optimizar los procesos de producción y reducir costes.
El nuevo sistema de escalera y plataforma permite construir superficies de trabajo a cualquier altura, ya sean plataformas fijas, móviles o de mantenimiento. La compatibilidad con el sistema modular de construcción MB permite utilizar la mayor parte de la vasta gama de accesorios, incluyendo protecciones, coberturas, puertas, elementos de suelo, etc. El sistema TPS convierte las escaleras y plataformas en componentes integrados en la maquinaria.
El sistema de cerramiento y protección de item satisface todos los requisitos de las protecciones continuas para máquinas. Está diseñado siguiendo un concepto totalmente modular con componentes del sistema modular de construcción MB y puede adaptarse perfectamente a las máquinas y las necesidades de protección de las mismas.
El sistema de automatización de item es una completa solución llave en mano para la tecnología lineal. Está compuesto por unidades lineales listas para instalar que se entregan con los elementos de accionamiento, las correderas y los accesorios. Instalar y listo – ¡La automatización puede ser así de fácil!
Más protección y mayor seguridad para usted y su personal. Estas aplicaciones incluyen protectores contra estornudos, en los modelos de altura completa, de mostrador y puntos de sanitización independientes.
Las unidades de ventilador con filtro, con su tecnología de filtrado de alto rendimiento y sus soportes resistentes a la presión para techos y paredes, son la solución ideal para crear entornos de sala limpia personalizados, totalmente cerrados (minientornos) y puestos de trabajo con flujo de aire controlado (módulos de flujo laminar).
Placa base y transporte X 8 80x80, M16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.600.56
Placa base y transporte X 8 80x80, M16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.600.56
Ver datos CAD
Asignar a la lista de comparación
Comparar productos
https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/60056
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.
Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.
Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.
Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.
Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.
Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.
Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH
REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Más información del producto
Características
Detalles
Accesorios
Servicio
Clasificación
Placa base y transporte X 8 80x80, M16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.600.56
Características
Serie
serie 8 serie X
Material
Zamak
Características
similar al RAL 9006 aluminio
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m =
453
g
ESD
Protección contra ESD =
No
Rosca
M16
Placa base y transporte X 8 80x80, M16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.600.56
Detalles
Las placas de base y transporte son robustas placas de unión para el montaje de pies ajustables, ruedas, cáncamos y otros elementos.
Pueden atornillarse en los núcleos de las testas o en los laterales de los perfiles.
Es necesario mecanizar una rosca de M8x18 en un núcleo antes de poder atornillar en él la placa base. Se utiliza el tornillo Allen DIN 912-M8x25 (0.0.610.71) como unión.
Se utiliza el kit de unión 8 6-8mm con tornillo Allen M8 (0.0.684.91) para crear una unión atornillada con una ranura de la serie 8.
Placa base y transporte X 8 80x80, M16, similar al RAL 9006 aluminio
0.0.600.56
Clasificaciones
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
79070000
Categorías
Contacto
Encuentre a un representante adecuado en su zona
Seleccione un estado
Por favor seleccione un estado para ver al representante correspondiente.