Buc; Kit fijación, gris, similar al RAL 7042
0.0.603.25

Buc; Kit fijación, gris, similar al RAL 7042

0.0.603.25

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/60325
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Buc; Kit fijación, gris, similar al RAL 7042
0.0.603.25

Características

Serie
Bancos de trabajo
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 7 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Buc; Kit fijación, gris, similar al RAL 7042
0.0.603.25

Detalles

Plancha de acero
Dos partes
Kit de fijación al buc
Robustos bucs de plancha de acero pintada en polvo (RAL 7042) en tres alturas diferentes. Los bucs pueden unirse al bastidor de la mesa o pueden fijarse debajo del tablero.
El buc de mayores dimensiones, el S4 H650, también puede colocarse en una base y utilizarse como mueble independiente. La parte superior del buc puede fijarse a cualquier tablero utilizando los agujeros pasantes.
El bastidor de montaje permite atornillar y suspender el buc de un tablero de sobremesa. El bastidor de montaje consta de dos partes, una de las cuales se atornilla a los agujeros pasantes de la parte superior del buc y la otra debajo del tablero de la mesa. El buc puede introducirse y retirarse de nuevo de su alojamiento si es necesario.
Buc; Kit fijación, gris, similar al RAL 7042
0.0.603.25

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
Código arancelario
94032080