Detector proximidad KLE 6 60x60 - 1NO
0.0.609.31

Detector proximidad KLE 6 60x60 - 1NO

0.0.609.31

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/60931
Características especiales
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Disponible en breve

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Detector proximidad KLE 6 60x60 - 1NO
0.0.609.31

Características

Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 125 g
ESD
Protección contra ESD = No
Detector proximidad KLE 6 60x60 - 1NO
0.0.609.31

Detalles

detector de proximidad inductivo, conmutación positiva
Cuerpo, Al, anodizado, natural
Mecanismo de fijación, tornillos de fijación
Tensión = 10…30 V DC
Intensidad de conmutaciónmáx. = 150 mA
Alcance = 2 mm
Cable, gris, l = 10 m; d = 3 mm
Los alojamientos de las unidades lineales KLE están preparados para instalar detectores de proximidad. Dos ranuras especiales en la parte superior del perfil se utilizan para acomodar detectores y cables. Las ranuras se cubren con perfiles tapeta, de esta forma los cables de los detectores de proximidad quedan protegidos debajo de los perfiles tapeta. Se deben cortar los perfiles tapeta a fin de dejar espacio para los detectores. Los detectores de proximidad detectan pieza de detección metálica montada en el carro. El diseño de la pieza de detección con dos costillas y las dos ranuras del perfil KLE permiten instalar hasta 4 detectores de proximidad para referenciar posiciones o límites en la KLE.
Hay 2 detectores de proximidad (1 NO y 1 NC) para cada tamaño. Los detectores se encajan en la ranura.
KLE 6 60x60: dmín = 80 mm+S
KLE 8 80x80: dmín = 100 mm+S
Nota: No se puede utilizar perfil cubrerranura en la posición de los detectores de proximidad

Descargas

Instrucciones de montaje(405 KB)
Detector proximidad KLE 6 60x60 - 1NO
0.0.609.31

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
UNSPSC 9.0
39121509
Código arancelario
85365080