Tuerca 6 St 2xM6-58, zincado
0.0.610.72

Tuerca 6 St 2xM6-58, zincado

0.0.610.72

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/61072
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Tuerca 6 St 2xM6-58, zincado
0.0.610.72

Características

Serie
serie 6
Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 16 g
ESD
Protección contra ESD = si
Rosca
M6
Par
M = 14 Nm
Tuerca 6 St 2xM6-58, zincado
0.0.610.72

Detalles

Las tuercas de acero con dos roscas se utilizan preferiblemente en combinación con los segmentos angulares T2 y kits de unión universal y automática (véase el capítulo Uniones) para unir perfiles en ángulo. Sin embargo, también pueden ser utilizadas para otras uniones de perfiles.
Con un tornillo prisionero adecuado en una de las roscas, estas tuercas pueden formar una rosca antideslizante en la ranura del perfil.
La tuerca 6 St 2xM6-58, zincada de item con elemento antigiro es un elemento de unión universal con dos roscas M6.
Esta tuerca hecha de acero zincado se puede introducir mediante giro en cualquier punto a lo largo de la ranura del perfil de la serie 6 y se mantiene en posición mediante una pieza de empuje accionada por resorte.
Esta serie dispone de tuercas con diferentes características, pero el mismo tamaño de rosca.

Nota: Al seleccionar la variante adecuada, debe tenerse en cuenta la capacidad de carga de todo el sistema compuesto por la tuerca, la aleta de la ranura y el tornillo.
Las tuercas con elemento antigiro cuentan con una parte elevada en el centro que se proyecta hacia el interior de la abertura de la ranura. Como resultado, estas tuercas se posicionan automáticamente en la ranura.
Las tuercas St se insertan en la ranura del perfil, donde se mantienen en posición mediante una bola cargada con muelle.
Tuerca 6 St 2xM6-58, zincado
0.0.610.72

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
Código arancelario
73181900