Perfil doble labio 8 4-6 mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.611.41

Perfil doble labio 8 4-6 mm, gris, similar al RAL 7042

0.0.611.41

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/61141
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 rollo, longitud 20 m
≥1
a petición
corte máx. 20 m
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Clasificación
Perfil doble labio 8 4-6 mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.611.41

Características

Serie
serie 8
Material
TPE
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
corte máx. 20 m
Peso, espec. Longitud
m = 50 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Perfil doble labio 8 4-6 mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.611.41

Detalles

El perfil doble labio 8 se utiliza para montar paneles directamente en la ranura de los perfiles 8. Realiza la función de junta y evita el contacto directo del panel con el perfil de aluminio. El perfil doble labio 8 encierra completamente en la ranura del perfil paneles de un grosor entre 4 y 6 mm.
El perfil doble labio 8 4-6 mm es ideal para todo tipo de paneles, incluyendo los de plástico o de cristal de seguridad.
Nota: Para facilitar el montaje del perfil doble labio 8 se recomienda el uso de agua jabonosa. Se coloca en el borde del panel y, a continuación, se inserta en la ranura del perfil. El marco de perfil se monta alrededor del panel.
Perfil doble labio 8 4-6 mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.611.41

Herramientas

Alicates de uso general
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.63
Alicates de uso general con tope 90°
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.33
Perfil doble labio 8 4-6 mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.611.41

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Código arancelario
39161000