Perfil 5 20x20, natural
0.0.611.45

Perfil 5 20x20, natural

0.0.611.45

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/61145
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Calculadora de desviación
  • Clasificación
Perfil 5 20x20, natural
0.0.611.45

Características

Serie
serie 5
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
1 pza. long. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.48 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Longitud, nominal
L = 6000 mm
Sección transversal
A = 1.8 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 0.72 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 0.72 cm4
Momento de inercia, torsional
It = 0.07 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 0.72 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 0.72 cm3
Perfil 5 20x20, natural
0.0.611.45

Detalles

Los perfiles de la serie 5 de item están disponibles con ranuras cerradas en diversas disposiciones. La pared del perfil puede abrirse parcial o totalmente para poder utilizar la ranura que hay debajo.
Perfil 5 20x20, natural
0.0.611.45

Accesorios/Servicio

Tapeta 5 20x20, negro
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.370.09
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Documentación técnica(1 MB)
Chemical resistance of aluminium(376 KB)

Calculadora de desviación

Para determinar la desviación del perfil respecto al eje Y, introduzca

El cálculo ya tiene en cuenta la desviación causada por el peso muerto.

Cargar 1

load 1
Desviación f1x: 0 mm Carga de flexión σ1x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación f1y: 0 mm Carga de flexión σ1y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 2

load 2
Desviación f2x: 0 mm Carga de flexión σ2x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f2y: 0 mm Carga de flexión σ2y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 3

load 3
Desviación f3x: 0 mm Carga de flexión σ3x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f3y: 0 mm Carga de flexión σ3y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Perfil 5 20x20, natural
0.0.611.45

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100