Pasador de contacto 6 ESD, zincado
0.0.612.11

Pasador de contacto 6 ESD, zincado

0.0.612.11

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/61211
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Pasador de contacto 6 ESD, zincado
0.0.612.11

Características

Serie
serie 6
Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 1.4 g
ESD
Protección contra ESD = si
Pasador de contacto 6 ESD, zincado
0.0.612.11

Detalles

Los pasadores de contacto ESD son componentes para uniones de perfiles ESD.
Para una mejor identificación, los elementos de unión ESD están provistos de una pasivación de color amarillo, de acuerdo con la directiva 2002/95/EC ("RoHS").
El pasador de contacto ESD se utiliza como componente adicional en uniones con kits de unión universal y automática. Se introduce a presión en el núcleo del perfil unido por la testa, y se establece la conexión eléctrica de los perfiles al apretar los tornillos de unión.
Nota: El uso del pasador de contacto ESD puede dar limitaciones al querer instalar perfiles posteriormente en construcciones cerradas.
Pasador de contacto 6 ESD, zincado
0.0.612.11

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27130801
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 7.0
39121404
UNSPSC 9.0
39121404
Código arancelario
73182900