El canal se fija en el lugar correspondiente, entre los dos accionamientos por correa dentada de las unidades lineales KLE, utilizando las placas de acoplamiento del kit de cobertura del árbol de sincronismo.
Unidad lineal KLE 6 60x60:
Perfil canal U 60x60 E (7.0.002.91)
Perfil tapa D60 E (7.0.002.87)
c = a - 24,5 mm (grosor placas de acoplamiento = 12 mm)
Unidad lineal KLE 8 80x80:
Perfil canal U 80x80 E (7.0.002.74)
Perfil tapa D80 E (7.0.002.73)
c = a - 32,5 mm (grosor placas de acoplamiento = 16 mm)
a = distancia entre unidades lineales
c = longitud de los canales
Los perfiles canal deberán fijarse con taladros avellanados DIN 74-Af4.