Aceite para guías lineales
0.0.612.75

Aceite para guías lineales

0.0.612.75

Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/61275
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Aceite para guías lineales
0.0.612.75

Características

Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 285 g
ESD
Protección contra ESD = No
Aceite para guías lineales
0.0.612.75

Detalles

Aceite lubricante sintético ISO VG 460
Contenido: 250 ml (botella)
El aceite especial para guías lineales es totalmente sintético y es adecuado para todas las guías de rodadura de item. Se emplea para el mantenimiento de las guías lineales lubricadas con aceite.

Descargas

<p>Instrucciones de seguridad</p>(2 MB)
Aceite para guías lineales
0.0.612.75

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23060101
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 7.0
15121501
UNSPSC 9.0
15121501
Código arancelario
27101999