El todoterreno entre los perfiles cilíndricos: el perfil 6 D30 combina los puntos fuertes de un tubo perfilado con los de un perfil MB clásico. Cuenta con cuatro ranuras de la serie 6 que pueden utilizarse para conectar accesorios con tuercas perfil, y el núcleo se puede utilizar para las conexiones de las testas. La unión D30 se fija al contorno del perfil entre las ranuras y también puede fijarse a la testa.
El perfil 6 D30 se puede solicitar con hasta cuatro ranuras cerradas que se adecuen a la aplicación en cuestión. Esto permite realizar construcciones fáciles de limpiar, mientras que una ranura cerrada también se puede abrir si fuera necesario.
El perfil 6 D30 se puede combinar con tubos D30 y tubos perfilados D30 sin ninguna dificultad.
Nota: Utilice el tubo perfilado 8 D30 (0.0.663.94) para conectar accesorios diseñados para una ranura de la serie 8.