Perfil 6 D30 3NO, natural
0.0.615.16

Perfil 6 D30 3NO, natural

0.0.615.16

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/61516
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 6000 mm
≥1
a petición
corte máx. 6000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Servicio
  • Descargas
  • Calculadora de desviación
  • Vídeos
  • Aplicación
  • Clasificación
Perfil 6 D30 3NO, natural
0.0.615.16

Características

Serie
Serie D30
serie 6
Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
1 pza. long. 6000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.790 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Longitud, nominal
L = 6000 mm
Sección transversal
A = 2.94 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 1.89 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 1.79 cm4
Momento de inercia, torsional
It = 1.48 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 1.26 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 1.19 cm3
Perfil 6 D30 3NO, natural
0.0.615.16

Detalles

El todoterreno entre los perfiles cilíndricos: el perfil 6 D30 combina los puntos fuertes de un tubo perfilado con los de un perfil MB clásico. Cuenta con cuatro ranuras de la serie 6 que pueden utilizarse para conectar accesorios con tuercas perfil, y el núcleo se puede utilizar para las conexiones de las testas. La unión D30 se fija al contorno del perfil entre las ranuras y también puede fijarse a la testa.
El perfil 6 D30 se puede solicitar con hasta cuatro ranuras cerradas que se adecuen a la aplicación en cuestión. Esto permite realizar construcciones fáciles de limpiar, mientras que una ranura cerrada también se puede abrir si fuera necesario.
El perfil 6 D30 se puede combinar con tubos D30 y tubos perfilados D30 sin ninguna dificultad.
Nota: Utilice el tubo perfilado 8 D30 (0.0.663.94) para conectar accesorios diseñados para una ranura de la serie 8.
Las tapetas para las testas de perfiles y tubos están disponibles en dos variantes – una elegante de color gris y una antiestática de color negro. Esto facilita identificar la aplicación prevista de la tapeta.
Cualquier ranura tapada de los perfiles puede abrirse si es necesario. La sección abierta de la ranura puede utilizarse de la manera habitual para unir accesorios o elementos de panel.
Cargas admisibles según el diseño del perfil
El diagrama muestra la carga permitida en relación con la luz máxima a. Se basa en la máxima flexión permisible definida por item, que es 1/100 de la luz máxima. Al diseñar estructuras, tenga en cuenta los valores límite definidos en los reglamentos legales aplicables (por ejemplo, el reglamento DGUV 108-007 en Alemania).
Perfil 6 D30 3NO, natural
0.0.615.16

Accesorios/Servicio

Empalme D30-90° R25, interno, conector M6-12
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.692.13
Unión D30-45° interna, conector M6-12
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.692.12
Tapeta 6 D30, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.634.45
Tapeta 6 D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.637.03
Tapeta-pie D30, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.643.96
Tapeta-pie D30 ESD, negro, similar al RAL 9005
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.644.65
Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30

Descargas

Documentación técnica(3 MB)

Calculadora de desviación

Para determinar la desviación del perfil respecto al eje Y, introduzca

El cálculo ya tiene en cuenta la desviación causada por el peso muerto.

Cargar 1

load 1
Desviación f1x: 0 mm Carga de flexión σ1x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación f1y: 0 mm Carga de flexión σ1y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 2

load 2
Desviación f2x: 0 mm Carga de flexión σ2x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f2y: 0 mm Carga de flexión σ2y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Cargar 3

load 3
Desviación f3x: 0 mm Carga de flexión σ3x: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.
Desviación incidental f3y: 0 mm Carga de flexión σ3y: 0 N/mm² ¡Advertencia! La carga de flexión excede del límite elástico del material.

Vídeos

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Perfil 6 D30 3NO, natural
0.0.615.16

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042100