Junta tope puerta 8 40, gris, similar al RAL 7042
0.0.617.32

Junta tope puerta 8 40, gris, similar al RAL 7042

0.0.617.32

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/61732
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición
corte máx. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Herramientas
  • Clasificación
Junta tope puerta 8 40, gris, similar al RAL 7042
0.0.617.32

Características

Serie
serie 8
Material
PP/TPE
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
corte máx. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 142 g/m
ESD
Protección contra ESD = No
Junta tope puerta 8 40, gris, similar al RAL 7042
0.0.617.32

Detalles

Las juntas tope para puertas están diseñadas para encajar en la holgura de la puerta, dónde actúan como tope y junta para puertas batientes. La junta tope se inserta en la ranura de los perfiles 8 encarando la puerta y la detiene alineadamente con el perfil exterior.
Con las bisagras adecuadas, la junta tope puerta también se puede usar en el lateral de la puerta (ver dimensión de la holgura s); o alternativamente las bisagras se puede reposicionar para eliminar la holgura y evitar el uso de juntas.
Las juntas tope puerta se usan en marcos de la serie 8. Las puertas, sin embargo, pueden ser diseñadas con la serie 8 (dimensión modular de 40 mm) con una holgura en todo su contorno (recomendado: s > 4 a 8 mm).
Junta tope puerta 8 40, gris, similar al RAL 7042
0.0.617.32

Accesorios/Servicio

Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30
Junta tope puerta 8 40, gris, similar al RAL 7042
0.0.617.32

Herramientas

Alicates de uso general
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.265.63
Alicates de uso general con tope 90°
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.662.33
Junta tope puerta 8 40, gris, similar al RAL 7042
0.0.617.32

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 8.0
23270290
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
Código arancelario
39169090