Cerradura panel 5, bombín con maneta, aplicación a izquierda
0.0.619.45

Cerradura panel 5, bombín con maneta, aplicación a izquierda

0.0.619.45

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/61945
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Herramientas
  • Descargas
  • Aplicación
  • Clasificación
Cerradura panel 5, bombín con maneta, aplicación a izquierda
0.0.619.45

Características

Serie
serie 5
Características
aplicación a izquierda
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 108 g
ESD
Protección contra ESD = No
Cerradura panel 5, bombín con maneta, aplicación a izquierda
0.0.619.45

Detalles

Bombín, llaves idénticas
Llave, pestillo, cierre
Notas sobre el uso e instalación
Mecanizado de un panel para la instalación de una cerradura con roseta o maneta.
Cerradura panel 5, bombín con maneta, aplicación a izquierda
0.0.619.45

Herramientas

Llave Allen cabeza esférica SW2,5
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.678.74
Llave Allen en T SW2,5
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.678.75

Descargas

Instrucciones de montaje(386 KB)

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto
Cerradura panel 5, bombín con maneta, aplicación a izquierda
0.0.619.45

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
Código arancelario
83014090