Roldana D30-23 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.620.52

Roldana D30-23 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001

0.0.620.52

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62052
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Clasificación
Roldana D30-23 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.620.52

Características

Serie
Serie D30
Material
PA
Características
rojo señalización, similar al RAL 3001
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 9.0 g
ESD
Protección contra ESD = No
Roldana D30-23 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.620.52

Detalles

Roldana D30-23, PA
Roldanas fuertes y suaves para carriles de roldanas. Disponibles en varios colores y con o sin valona para guiado lateral.
Roldana D30-23 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.620.52

Accesorios/Servicio

Eje D4x29
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.619.13
Guía inserción roldanas 100 D4-50, gris, similar al RAL 7042
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.650.48

Descargas

Documentación técnica(3 MB)
Roldana D30-23 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.620.52

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
83022000