Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.624.30

Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005

0.0.624.30

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62430
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.

German Design Award

Este producto ha sido galardonado con el German Design Award.
Esta distinción goza de un gran prestigio por la reputación del Consejo alemán para el diseño. El objetivo del German Design Award consiste en descubrir tendencias de diseño exclusivas y en distinguir diseños de producto estelares.

iF product design award

Este producto está avalado por la extraordinaria calidad de diseño premiada por el galardón de reconocimiento internacional iF product design award. La optimización de los productos y el valor para la diferenciación mediante el diseño son, según el jurado del iF design award, los temas que continuarán siendo de importancia en un futuro cercano.

Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Aplicación
  • Clasificación
Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.624.30

Características

Serie
Bancos de trabajo
serie 8
Características
negro, similar al RAL 9005
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 48 g
ESD
Protección contra ESD = No
Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.624.30

Detalles

Alambre, acero, inoxidable
Soporte de alambre, PA-GF
Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912 M6x20, acero, galvanizado brillante
Arandela ISO 7092-6, acero, galvanizado brillante
Tuerca ranurada automática en T V 8 acero M6, inoxidable
El nuevo sistema de gancho de item – uno de estos tres ganchos se adaptará a sus necesidades.
Todos los ganchos son de varilla de acero inoxidable y pueden utilizarse individualmente o juntos.
Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.624.30

Accesorios/Servicio

Acoplador de soportes y ganchos D30, negro
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.645.27

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Gancho 8 40x20, negro, similar al RAL 9005
0.0.624.30

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
83025000