La nueva serie 10 de item – ideal para estructuras robustas y estables con perfiles. Bordes de los perfiles de alta resistencia (cargas de tracción de hasta 7 000 N por unión atornillada), con máxima seguridad contra pérdidas de pre-tensión.
Las uniones atornilladas de perfiles hasta diámetro M10 soportan una elevada pre-tensión y garantizan seguridad.
Las zonas del bastidor básico sometidas a cargas menores pueden construirse con perfiles más ligeros 10 E – la geometría y las uniones se mantienen en todos los aspectos.
Las tapetas rígidas de 5 mm de grosor, en plástico reforzado con fibra de vidrio, protegen de daños los extremos de los perfiles 10 y cubren los bordes de corte.
Disponible también en gris para armonizar con el anodizado mate de los perfiles.