Perfil tuerca 10 St, HD, zincado
0.0.624.85

Perfil tuerca 10 St, HD, zincado

0.0.624.85

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62485
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 500 mm
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Perfil tuerca 10 St, HD, zincado
0.0.624.85

Características

Serie
serie 10
Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza. long. 500 mm
Peso
m = 615.4 g
ESD
Protección contra ESD = si
Perfil tuerca 10 St, HD, zincado
0.0.624.85

Detalles

Agujero roscado máx. M10
Los perfiles tuerca 10 pueden utilizarse para hacer uniones especiales en poco tiempo, p. ej. para montaje de conjuntos completos.
Las ventajas para usted: gracias al paso fijo de los agujeros, los componentes pueden montarse o sustituirse rápidamente y las fuerzas se transmiten eficazmente a la ranura del perfil.
Los perfiles tuerca St, HD se enfilan por la testa del perfil.
Los perfiles tuerca 10 pueden utilizarse para hacer uniones especiales en poco tiempo, p. ej. para montaje de conjuntos completos.
Las ventajas para usted: gracias al paso fijo de los agujeros, los componentes pueden montarse o sustituirse rápidamente y las fuerzas se transmiten eficazmente a la ranura del perfil.
Perfil tuerca 10 St, HD, zincado
0.0.624.85

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
35060290
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
Código arancelario
72166900