Perfil deslizamiento 10 ESD, negro
0.0.625.28

Perfil deslizamiento 10 ESD, negro

0.0.625.28

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62528
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza., long. 2 000 mm
≥1
a petición
corte máx. 2000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Aplicación
  • Clasificación
Perfil deslizamiento 10 ESD, negro
0.0.625.28

Características

Serie
serie 10
Material
PE-UHMW
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza., long. 2 000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 226 g/m
ESD
Protección contra ESD = si
Perfil deslizamiento 10 ESD, negro
0.0.625.28

Detalles

Desplazamiento de mercancías, depósito temporal de piezas, protección de perfiles –
El perfil de deslizamiento 10 es un todoterreno en la ranura del perfil.
Las propiedades antiestáticas del perfil de deslizamiento evitan que los materiales transportados se carguen electrostáticamente como consecuencia del rozamiento.
Pueden montarse en las ranuras de los perfiles 10, son resistentes al desgaste y tienen un bajo coeficiente de rozamiento.
Los perfiles de deslizamiento tienen una carga admisible de 2 N/mm2.
También pueden utilizarse como perfiles de tope y raíles de guía o incluso como base de soporte, por ejemplo, para proteger productos delicados en estanterías.

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto
Perfil deslizamiento 10 ESD, negro
0.0.625.28

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
Código arancelario
39161000