Multiblock de bayoneta 8 con pasador fijo, gris
0.0.625.90

Multiblock de bayoneta 8 con pasador fijo, gris

0.0.625.90

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62590
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Multiblock de bayoneta 8 con pasador fijo, gris
0.0.625.90

Características

Serie
serie 8
Características
gris
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 14 g
ESD
Protección contra ESD = No
Fuerza máx.
Fmax. = 250 N
Multiblock de bayoneta 8 con pasador fijo, gris
0.0.625.90

Detalles

Multiblock de bayoneta 8, PA
Pasador fijo, PA
Clip de sujeción, St, inox
La fijación de más velocidad: Se inserta el pasador fijo en el multiblock de bayoneta a través del taladro del panel: la fijación del panel queda asegurada y ya no se puede volver a aflojar sin romperlo.
Evita los accesos no autorizados.
Los multiblocks de bayoneta de pueden utilizar para paneles de cualquier grosor (hasta 8 mm). Las dos posiciones de montaje (distancia de los cantos del perfil 4 u 8 mm) permiten adaptarlo al grosor de la superficie. El resorte de bloqueo deberá insertarse en el multiblock de bayoneta según el sentido de la carga: el arco del muelle debe estar en la dirección contraria de inserción del pasador.
Cuando se bloquea el pasador, se tensan los muelles.
Recomendación de montaje del panel.
Carga admisible para los multiblocks de bayoneta 8: F = 250 N.
Multiblock de bayoneta 8 con pasador fijo, gris
0.0.625.90

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
Código arancelario
39269097