Tuerca cabeza de martillo 8 M6, zincado
0.0.626.06

Tuerca cabeza de martillo 8 M6, zincado

0.0.626.06

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62606
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Tuerca cabeza de martillo 8 M6, zincado
0.0.626.06

Características

Serie
serie 8
Material
St
Características
zincado
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 4.2 g
ESD
Protección contra ESD = si
Rosca
M6
Par
M = 6 Nm
Tuerca cabeza de martillo 8 M6, zincado
0.0.626.06

Detalles

Carga de trabajo admisible F = 1000 N
Para una fijación lo más rápida posible en la ranura del perfil –
inserte un tornillo ya provisto de una tuerca de cabeza de martillo 8 St. Al apretar el tornillo, la tuerca de cabeza de martillo gira 90° y se sujeta a la ranura.
Se forma un contacto seguro rompiendo parcialmente la capa anodizada, haciendo la unión conductora (ESD).
Nota:
La tuerca de cabeza de martillo tiene rosca autoblocante. Esto genera un par de arrastre  (2 Nm)  al apretar el tornillo.
Tuerca cabeza de martillo 8 M6, zincado
0.0.626.06

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23110790
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
UNSPSC 9.0
31161708
Código arancelario
73181692