Perfil M W40x25x2 E, natural
0.0.626.77

Perfil M W40x25x2 E, natural

0.0.626.77

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62677
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza. long. 3000 mm
≥1
a petición
corte máx. 3000 mm
≥1
a petición

a petición a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Servicio
  • Clasificación
Perfil M W40x25x2 E, natural
0.0.626.77

Características

Material
Al, anodizado
Características
natural
Unidad de suministro
corte máx. 3000 mm
Peso, espec. Longitud
m = 0.34 kg/m
ESD
Protección contra ESD = si
Sección transversal
A = 1.26 cm2
Momento de inercia, eje x
Ix = 0.66 cm4
Momento de inercia, eje y
Iy = 2.12 cm4
Momento de inercia, torsional
It = 0.02 cm4
Momento resistente, eje x
Wx = 0.34 cm3
Momento resistente, eje y
Wy = 0.79 cm3
Perfil M W40x25x2 E, natural
0.0.626.77

Detalles

Para cubrir la holgura entre la puerta y el perfil raíl: El perfil M W40x25x2 E evita el acceso al suspensor de la puerta, lo que aporta seguridad y aspecto de cerrado.
Mecanizado del perfil M W 40x25x2 E para la distancia máxima de ajuste de la corredera.
Perfil M W40x25x2 E, natural
0.0.626.77

Accesorios/Servicio

Corte sierra para secciones pequeñas
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.30
Perfil M W40x25x2 E, natural
0.0.626.77

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Código arancelario
76042990