Roldana insertable D30 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.627.09

Roldana insertable D30 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001

0.0.627.09

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62709
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Aplicación
  • Clasificación
Roldana insertable D30 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.627.09

Características

Serie
Bancos de trabajo
Material
PA-GF
Características
rojo señalización, similar al RAL 3001
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 19.6 g
ESD
Protección contra ESD = No
Fuerza máx.
Fmax. = 100 N
Roldana insertable D30 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.627.09

Detalles

Roldana D30 con valona, PA
Cuerpo, PA-GF, negro
Ejes, St, inoxidable
Personalizar la carrilera 8 40x40 no podría ser más fácil:
se encajan los insertos en la carrilera para cumplir con sus necesidades.
Las tapetas protegen los extremos.
La amplia gama de insertos hacen de la carrilera 8 40x40 una solución versátil:
a: Bolas insertables ESD
b: Roldanas insertables D30/Roldanas insertables D30 con valona, opcionalmente con protección ESD
c: Freno para carrilera 8 40x40
d: Rodillos insertables 4xD11
e: Cepillo insertable ESD
f: Cuña insertable ESD
g: Perfil deslizamiento ESD – nivel alto
h: Perfil deslizamiento ESD – nivel bajo
Roldana insertable D30 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.627.09

Accesorios/Servicio

Carrilera 8 40x40, natural
Unidad de entrega
corte máx. 6000 mm
Artículo-Núm.
0.0.626.91
Carrilera 8 40x40, Freno
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.619.34

Descargas

Documentación técnica(3 MB)

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Isla de trabajo Lean - Artículo EX-01089

En esta isla de trabajo Lean, una celda en forma de U con puestos de trabajo interconectados, los materiales estarán siempre al alcance de la mano y en el lugar adecuado gracias a las estanterías FiFo.

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Roldana insertable D30 con valona, rojo señalización, similar al RAL 3001
0.0.627.09

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
39174000