Arandela antipérdida M6, natural
0.0.627.69

Arandela antipérdida M6, natural

0.0.627.69

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/62769
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Arandela antipérdida M6, natural
0.0.627.69

Características

Material
PA
Características
natural
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 0.2 g
ESD
Protección contra ESD = No
Rosca
M6
Arandela antipérdida M6, natural
0.0.627.69

Detalles

Las arandelas antipérdida (M4, M5, M6) se usan para fijar tornillos en uniones como multiblocks o escuadras. Se colocan en el tornillo insertado, y tras aflojar la unión el tornillo quedará asegurado en el orificio del panel.
Ayuda al montaje y aporta seguridad.
Nota: El grosor de la arandela (a) determina la posición del panel.
Arandela antipérdida M6, natural
0.0.627.69

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31101508
UNSPSC 9.0
31101508
Código arancelario
39269097