Características
Detalles
Accesorios/Servicio
1 pza.
0.0.630.23
1 pza.
0.0.638.88
¿Aún no dispone de una cuenta en línea?
RegistrarseInicie sesión para utilizar esta función
Importación de piezas de repuesto
Carrito-Historial
CAD Centro de descargas (0)
Desde hace más de 30 años, ingenieros de todo el mundo confían en el sistema de construcción modular MB por su gran versatilidad y adaptabilidad, ya que los componentes modulares se pueden combinar prácticamente sin limitaciones. Así es como convertimos sus ideas en realidad.
Desde hace más de 30 años, ingenieros de todo el mundo confían en el sistema de construcción modular MB por su gran versatilidad y adaptabilidad, ya que los componentes modulares se pueden combinar prácticamente sin limitaciones. Así es como convertimos sus ideas en realidad.
El sistema modular de construcción MB de item es la solución para cualquier trabajo de diseño y construcción en materia de ingeniería industrial y mecánica. Sus campos de aplicación van desde un simple bastidor hasta la línea de producción completamente automatizada.
El sistema de bancos de trabajo de item para la producción manual: Diseño óptimo de bancos de trabajo para el trabajo manual en entornos industriales y de oficina. Sea cual sea la tarea, el sistema de banco de trabajo de item tiene la solución ideal para las operaciones manuales de producción.
D30 – El sistema de tubos perfilados es perfecto para crear con rapidez equipos sofisticados y personalizados según las necesidades de la empresa. Justo lo que necesita para implementar la filosofía de producción japonesa en su fábrica, optimizar los procesos de producción y reducir costes.
El nuevo sistema de escalera y plataforma permite construir superficies de trabajo a cualquier altura, ya sean plataformas fijas, móviles o de mantenimiento. La compatibilidad con el sistema modular de construcción MB permite utilizar la mayor parte de la vasta gama de accesorios, incluyendo protecciones, coberturas, puertas, elementos de suelo, etc. El sistema TPS convierte las escaleras y plataformas en componentes integrados en la maquinaria.
Líneas elegantes por fuera, detalles ingeniosos por dentro – La serie XMS cumple con todos los requisitos de la producción en serie.
El sistema de cerramiento y protección de item satisface todos los requisitos de las protecciones continuas para máquinas. Está diseñado siguiendo un concepto totalmente modular con componentes del sistema modular de construcción MB y puede adaptarse perfectamente a las máquinas y las necesidades de protección de las mismas.
El sistema de automatización de item es una completa solución llave en mano para la tecnología lineal. Está compuesto por unidades lineales listas para instalar que se entregan con los elementos de accionamiento, las correderas y los accesorios. Instalar y listo – ¡La automatización puede ser así de fácil!
Desde células robotizadas y mesas de robot extensibles hasta carros de robot móviles para cobots: item le ayudará a construir su solución ideal.
Descubra todos los nuevos componentes en la breve presentación o en el último catálogo de nuevos productos, que podrá descargar en línea.
¡Siga formándose cuándo, dónde y cómo lo prefiera! item imparte conceptos y conocimientos para profesionales en formaciones disponibles en fechas fijas u online en cualquier momento en la item Academy.
Le ayudamos a planificar sus proyectos. Utilice nuestros configuradores inteligentes y nuestros ejemplos de aplicación o contacte con nosotros
Le ayudamos a planificar sus proyectos. Utilice nuestros configuradores inteligentes y nuestros ejemplos de aplicación o contacte con nosotros.
Nuestros configuradores inteligentes son herramientas rápidas y fáciles de usar para diseñar proyectos a medida. Las listas de piezas y los PDF en 3D aceleran enormemente la planificación y la coordinación.
Descubra las soluciones de muestra en nuestros ejemplos de aplicación. Como usuario registrado de item puede descargar directamente los datos CAD y los PDF en 3D.
Le ayudamos a planificar sus proyectos, personalizados y eficaces. ¡Envíe su solicitud ahora!
Sus ideas lo merecen. Para nosotros significa garantizar las máximas pretensiones en materia de calidad de nuestros productos, así como de los servicios relacionados con los mismos. ¡Lea más sobre nosotros!
Sus ideas lo merecen. Para nosotros significa garantizar las máximas pretensiones en materia de calidad de nuestros productos, así como de los servicios relacionados con los mismos. ¡Lea más sobre nosotros!
Lea nuestros comunicados de prensa y noticias.
¡Bienvenido a nuestro stand!
Encuentre al distribuidor perfecto ¡en todo el mundo!
Los buenos productos destacan por su funcionalidad y diseño ejemplar. item apuesta por un modelo atractivo desde la fase de diseño.
Nuestra amplia gama de servicios le espera: Obtenga una visión general y descubra cómo puede beneficiarse de la tienda en línea, de las diversas herramientas y configuradores en línea, del Centro de descargas CAD y de muchas otras categorías.
Nuestra amplia gama de servicios le espera: Obtenga una visión general y descubra cómo puede beneficiarse de la tienda en línea, de las diversas herramientas y configuradores en línea, del Centro de descargas CAD y de muchas otras categorías.
Ya sea en diferentes formatos de catálogo, 3D-PDF, lista de precios o certificado - ¡aquí lo encontrará! Especialmente práctico: La función de filtro y el paquete de descarga a través de la lista de control le llevarán rápidamente al contenido deseado.
¿Busca datos CAD?
En 2 sencillos pasos recibirá los datos CAD deseados.
La tienda online ofrece modelos CAD para todos los formatos habituales. Aquí encontrará sus datos CAD guardados y podrá descargarlos en pocos pasos.
Registrarse con el artículo le ofrece numerosas ventajas adicionales: Aproveche toda la comodidad de la tienda online, incluyendo descargas CAD, importación de listas de piezas y una vista del historial de la cesta de la compra.
El catálogo online le ofrece más de 4000 productos para la construcción de máquinas y equipos. Además, descargas de CAD, configuradores, vídeos y mucho más.
¡Bienvenido a la tienda virtual de item! Conozca en detalle más de 4000 productos del sistema modular de construcción de item.
El sistema modular de construcción MB de item es la solución para cualquier trabajo de diseño y construcción en materia de ingeniería industrial y mecánica. Sus campos de aplicación van desde un simple bastidor hasta la línea de producción completamente automatizada.
El sistema de bancos de trabajo de item para la producción manual: Diseño óptimo de bancos de trabajo para el trabajo manual en entornos industriales y de oficina. Sea cual sea la tarea, el sistema de banco de trabajo de item tiene la solución ideal para las operaciones manuales de producción.
D30 – El sistema de tubos perfilados es perfecto para crear con rapidez equipos sofisticados y personalizados según las necesidades de la empresa. Justo lo que necesita para implementar la filosofía de producción japonesa en su fábrica, optimizar los procesos de producción y reducir costes.
El nuevo sistema de escalera y plataforma permite construir superficies de trabajo a cualquier altura, ya sean plataformas fijas, móviles o de mantenimiento. La compatibilidad con el sistema modular de construcción MB permite utilizar la mayor parte de la vasta gama de accesorios, incluyendo protecciones, coberturas, puertas, elementos de suelo, etc. El sistema TPS convierte las escaleras y plataformas en componentes integrados en la maquinaria.
Líneas elegantes por fuera, detalles ingeniosos por dentro – La serie XMS cumple con todos los requisitos de la producción en serie.
El sistema de cerramiento y protección de item satisface todos los requisitos de las protecciones continuas para máquinas. Está diseñado siguiendo un concepto totalmente modular con componentes del sistema modular de construcción MB y puede adaptarse perfectamente a las máquinas y las necesidades de protección de las mismas.
El sistema de automatización de item es una completa solución llave en mano para la tecnología lineal. Está compuesto por unidades lineales listas para instalar que se entregan con los elementos de accionamiento, las correderas y los accesorios. Instalar y listo – ¡La automatización puede ser así de fácil!
Más protección y mayor seguridad para usted y su personal. Estas aplicaciones incluyen protectores contra estornudos, en los modelos de altura completa, de mostrador y puntos de sanitización independientes.
Las unidades de ventilador con filtro, con su tecnología de filtrado de alto rendimiento y sus soportes resistentes a la presión para techos y paredes, son la solución ideal para crear entornos de sala limpia personalizados, totalmente cerrados (minientornos) y puestos de trabajo con flujo de aire controlado (módulos de flujo laminar).
Descubra todos los nuevos componentes en la breve presentación o en el último catálogo de nuevos productos, que podrá descargar en línea.
¡Bienvenido a la tienda virtual de item! Conozca en detalle más de 4000 productos del sistema modular de construcción de item.
Featuring an industrial design, this brochure stand fits in particularly well in the offices that sit alongside efficient production lines and anywhere where outstanding design is called for. The elegant frame is made from Line D30 Profile Tubes. The shelving consists of easy-to-clean 4mm-thick light grey plastic. The brochure stand is a somewhat unconventional example of what products in the item building kit systems are capable of.
This picking trolley features a transparent shelf and a roller conveyor. It is ideal for getting small SLCs to where they are needed and returning various types of container. The Profile Tubes in the trolley are made from item's KH material – an environmentally friendly and exceptionally stable plastic/wood composite. Despite its excellent stability, it is exceptionally light and, because it is non-conducting, it is perfect for use in high-voltage areas. The dark, matt surface complements the aluminium used in other lines. All KH Profile and Line D30 parts are compatible.
Heavy-duty rack from the Lean Production Building Kit System: Ten compartments, each with two inclined roller conveyors, provide ample storage for several crates and ensure rapid access to materials. When one crate is taken out, the next one automatically drops into place.
The components used in CIP workshops are often very carefully selected. The custom-configurable board of the mobile information point displays the portfolio, helping to speed up decision-making on site. Shelves support simple stocking procedures.