Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia con palanca de liberación, izquierda
0.0.630.84

Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia con palanca de liberación, izquierda

0.0.630.84

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63084
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 kit
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Aplicación
  • Clasificación
Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia con palanca de liberación, izquierda
0.0.630.84

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 440.0 g
ESD
Protección contra ESD = No
Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia con palanca de liberación, izquierda
0.0.630.84

Detalles

Compuerta de transferencia, acero, inoxidable
Tapa protectora, PVC, negro
Bisagra 8 aluminio ligero
Muelle de compresión, acero, inoxidable
Tornillo de cabeza plana DIN 923 M8x25, acero, galvanizado brillante
Materiales de fijación
Necesita separar piezas y contenedores y asegurarlos en las estaciones de procesado? Las puertas de transferencia para perfiles deslizamiento 8 40x40 le permiten establecer zonas para eviar los cuellos de botella y para el procesado.
No importa la dirección que sus elementos deban tomar, item dispone de los elementos ideales para llevarlos a una parada y encaminarlos, con palancas para su liberación manual.
¡La solución a todos sus necesidades! La puerta de transferencia con muelle ayuda a integrar la carrilera 8 40x40 en su sistema modular de bancos de trabajo.
Dos puertas de transferencia pueden ser unidas con un perfil 8 40 x 16 E (7.0.000.01) para formar una única unidad funcional.
Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia con palanca de liberación, izquierda
0.0.630.84

Accesorios/Servicio

Perfil 8 40x16 E, natural
Unidad de entrega
corte máx. 3000 mm
Artículo-Núm.
7.0.000.01

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Carrilera 8 40x40; Puerta de transferencia con palanca de liberación, izquierda
0.0.630.84

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 8.0
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
84313900