Marco mesa 4 E 1500
0.0.633.89

Marco mesa 4 E 1500

0.0.633.89

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63389
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
La espalda es lo que importa: ¡item obtiene el sello de calidad de AGR como el primer y único proveedor de bancos de trabajo industriales! Con ello, nuestro sistema de bancos de trabajo está certificado según los estrictos requisitos ergonómicos de la comisión científica evaluadora de la asociación „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ (Acción para Espaldas Saludables). Una ventaja para usted y, por consiguiente, para la prevención saludable en el ámbito de la gestión sostenible del bien más preciado de una empresa: el trabajador.

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Clasificación
Marco mesa 4 E 1500
0.0.633.89

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 38 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Marco mesa 4 E 1500
0.0.633.89

Detalles

Banco de trabajo item 4 E: para bancos de trabajo que deben demostrar una estabilidad excepcional y una elevada capacidad de carga.
Además de un sistema de ajuste de altura eléctrico fácil de usar, una de las ventajas clave del banco de trabajo 4 E es su excepcional capacidad de carga de hasta 4000 N.
El tablero de mesa está soportado por cuatro columnas. El diseño se ha desarrollado especialmente para alojar/soportar piezas y herramientas pesadas.
El banco de trabajo 4 E está disponible en tres anchos estándar, dos profundidades estándar y dimensiones personalizadas.
Para configurar su banco de trabajo 4 E ideal puede utilizar todos los accesorios del sistema de bancos de trabajo item.
Marco mesa 4 E 1500
0.0.633.89

Accesorios/Servicio

Mesa Montante vertical E 1500
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.634.02
Mesa Voladizo E 1500
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.634.07
Canal para cables E 1500
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.637.18
Cornisa con correderas cruzadas 1500
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.652.37
Montante de mesa F 2 F abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.55
Montante de mesa E abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.64
Montante de mesa K56 abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.72
Canal para cables E 1500-160x160
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.678.32

Descargas

User Guide(1 MB)
Declaración de conformidad de la CE(1 MB)
Declaración de incorporación(279 KB)
Marco mesa 4 E 1500
0.0.633.89

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
76109090