Base multi; Inserto RJ45
0.0.633.93

Base multi; Inserto RJ45

0.0.633.93

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63393
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Descargas
  • Clasificación
Base multi; Inserto RJ45
0.0.633.93

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 35 g
ESD
Protección contra ESD = No
Base multi; Inserto RJ45
0.0.633.93

Detalles

Módulo base multiconectores
2 bases RJ45, CAT5e

Descargas

Instrucciones de montaje(1 MB)
Base multi; Inserto RJ45
0.0.633.93

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
UNSPSC 9.0
39121406
Código arancelario
85366990