Alfombrilla ESD DK 10
0.0.633.96

Alfombrilla ESD DK 10

0.0.633.96

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63396
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Clasificación
Alfombrilla ESD DK 10
0.0.633.96

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 1.8 kg
ESD
Protección contra ESD = si
Alfombrilla ESD DK 10
0.0.633.96

Detalles

Superior, disipativo
Inferior, conductivo
Goma sintética, gris/negro
Protección especial para sus componentes – la alfombrilla ESD de item. La alfombrilla ESD está hecha de material compuesto con superficie de goma sintética resistente a la abrasión y posee dos retenedores a presión para fijar un cable de conexión.
La alfombrilla puede conectarse a equipos ESD adicionales de item, tales como elementos de fijación al perfil (conexión central ESD), el terminal de tierra ESD y la clavija de tierra ESD.
Alfombrilla ESD DK 10
0.0.633.96

Accesorios/Servicio

Conexión central ESD 8
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.636.85
Terminal de tierra ESD, 3 x DK10
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.636.27
Clavija de tierra ESD, 3 x DK10
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.636.26
Cable de conexión ESD DK10, helicoidal
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.631.68
Cable de conexión ESD DK10, recto
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.636.28
Alfombrilla ESD DK 10
0.0.633.96

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
40082190