Mesa Voladizo E 1800
0.0.634.08

Mesa Voladizo E 1800

0.0.634.08

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63408
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Mesa Voladizo E 1800
0.0.634.08

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 9.2 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Mesa Voladizo E 1800
0.0.634.08

Detalles

El montante vertical se completa con la cornisa, que puede ajustarse en altura y en profundidad. Es el complemento ideal para fijar luminarias y para utilizar como zona de deslizamiento para herramientas.
Mesa Voladizo E 1800
0.0.634.08

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
76042100