German Design Award
Este producto ha sido galardonado con el German Design Award.
Esta distinción goza de un gran prestigio por la reputación del Consejo alemán para el diseño. El objetivo del German Design Award consiste en descubrir tendencias de diseño exclusivas y en distinguir diseños de producto estelares.
iF product design award
Este producto está avalado por la extraordinaria calidad de diseño premiada por el galardón de reconocimiento internacional iF product design award. La optimización de los productos y el valor para la diferenciación mediante el diseño son, según el jurado del iF design award, los temas que continuarán siendo de importancia en un futuro cercano.
Características
serie 8
Detalles
Soporte de alambre, PA-GF
Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 912 M6x20, acero, galvanizado brillante
Arandela ISO 7092-6, acero, galvanizado brillante
Tuerca ranurada automática en T V 8 acero M6, inoxidable
Accesorios/Servicio
1 kit
0.0.645.27
1 pza.
0.0.654.54
1 pza.
0.0.654.53
Herramientas
1 pza.
0.0.026.29