Multiblock 10 PA, gris
0.0.635.09

Multiblock 10 PA, gris

0.0.635.09

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63509
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Multiblock 10 PA, gris
0.0.635.09

Características

Serie
serie 10
Características
gris
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 19.1 g
ESD
Protección contra ESD = No
Fuerza máx.
Fmax. = 400 N
Multiblock 10 PA, gris
0.0.635.09

Detalles

Cuerpo y distanciador, PA-GF
Tuerca cuadrada DIN 557-M6, St, zinc.
Lámina flexible, St, inoxidable
La fijación universal para paneles – Multiblock PA simplemente se gira dentro de la ranura del perfil. Los paneles ligeros chapados, paneles acrílicos, de materiales plásticos o compuestos, deben taladrarse en la posición adecuada y deben atornillarse al Multiblock.
El Multiblock PA tiene dos posiciones de montaje para paneles y está dotado de un ajuste de altura. Esto permite establecer diferentes distancias al borde del perfil, de forma tal que puedan atornillarse enrasados paneles de diferentes gruesos.
Giro del Multiblock PA en la ranura del perfil.
Los Multiblocks también pueden desplazarse a lo largo de la ranura para alinearlos con el agujero en el panel.
La cara de contacto puede modificarse gracias a las dos orientaciones de montaje disponibles y al distanciador.
Recomendación para montar el panel y fuerza admisible debido a la carga F = 400 N para Multiblock 10 PA.
Posibles distancias entre las posiciones de montaje y el borde del perfil.
La longitud del tornillo de fijación depende del grosor del panel y del ajuste de altura.
Multiblock 10 PA, gris
0.0.635.09

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39269097