Porta-notas A4, magnético, gris
0.0.635.11

Porta-notas A4, magnético, gris

0.0.635.11

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63511
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Porta-notas A4, magnético, gris
0.0.635.11

Características

Serie
Bancos de trabajo
Características
gris
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 120 g
ESD
Protección contra ESD = No
Porta-notas A4, magnético, gris
0.0.635.11

Detalles

Película rígida de PVC, 0,4 mm, no reflectante
Marco magnético integral
El soporte para notas magnético: la información importante donde y cuando la necesite.
Estos portanotas protegen su información y permiten visualizarla sobre una superficie adecuada, como el panel compuesto St de item.
Los soportes para notas están hechos de film transparente resistente al desgaste y poseen un marco magnético. Tamaño aprox. 320x232 mm. Disponible en gris, amarillo, verde y rojo.
Porta-notas A4, magnético, gris
0.0.635.11

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
39269097