Clavija de tierra ESD, 3 x DK10
0.0.636.26

Clavija de tierra ESD, 3 x DK10

0.0.636.26

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63626
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Clavija de tierra ESD, 3 x DK10
0.0.636.26

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 27 g
ESD
Protección contra ESD = si
Clavija de tierra ESD, 3 x DK10
0.0.636.26

Detalles

Clavija ciega, amarilla
Resistencia de descarga 1 MΩ
El terminal de tierra ESD de item posee tres conexiones (fijaciones a presión de 10 mm) para cables de conexión y sirve como "punto de concentración" para la disipación de cargas electrostáticas en la zona útil del trabajo del banco. El dispositivo se monta debajo de la superficie de trabajo.
La clavija de tierra ESD de item también tiene tres conexiones (fijaciones a presión de 10 mm). Se inserta en una toma de corriente (Schuko) y transfiere de forma segura las cargas al potencial de tierra del sistema de alimentación de corriente.
Clavija de tierra ESD, 3 x DK10
0.0.636.26

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Código arancelario
85366990