Tapeta 5 40x10, gris, similar al RAL 7042
0.0.638.46

Tapeta 5 40x10, gris, similar al RAL 7042

0.0.638.46

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63846
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Tapeta 5 40x10, gris, similar al RAL 7042
0.0.638.46

Características

Material
PA-GF
Características
gris, similar al RAL 7042
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 1 g
ESD
Protección contra ESD = No
Tapeta 5 40x10, gris, similar al RAL 7042
0.0.638.46

Detalles

¡Seguro y práctico! Las tapetas item sellan las testas de un perfil de la serie 5 para cubrir con seguridad los cantos vivos.
Fabricados de plástico reforzado con fibra de vidrio, las tapetas simplemente se introducen en posición y ahora están disponibles, no solo en negro, sino también en gris para adaptarse al color de los perfiles de aluminio anodizado.
Tapeta 5 40x10, gris, similar al RAL 7042
0.0.638.46

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39235090