Rueda giratoria D100 120x40 con freno
0.0.639.13

Rueda giratoria D100 120x40 con freno

0.0.639.13

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63913
Características especiales
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas. Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones. Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Descargas
  • Aplicación
  • Clasificación
Rueda giratoria D100 120x40 con freno
0.0.639.13

Características

Serie
serie 8
serie 10
serie 12
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 761 g
ESD
Protección contra ESD = No
Capacidad de carga = 80 kg/Rolle
Rueda giratoria D100 120x40 con freno
0.0.639.13

Detalles

Montura de chapa de acero, negra
Eje de giro con rodamiento de bolas
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cubierta antipolvo
Cubierta TPE, sin huellas, 90 Sh A, gris
Tornillos recomendados para fijar a la ranura del perfil:
capacidad de carga 80 kg/rueda
Las capacidades de carga especificadas son los valores máximos bajo condiciones de funcionamiento ideales, a la velocidad del paso de una persona (máx. 4 km/h) y sobre una superficie lisa y plana. Si el suelo es irregular y la carga está mal distribuida, la carga por rueda deberá calcularse según la siguiente fórmula:
Rueda giratoria D100 120x40 con freno
0.0.639.13

Accesorios/Servicio

Tornillo gota de sebo M8x14, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
8.0.000.18
Tornillo gota de sebo M8x18, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
8.0.000.02
Tornillo gota de sebo M8x20, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
8.0.009.11
Tuerca 8 St M8, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.026.18
Tuerca 10 St M8, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.625.04
Tuerca 12 St M8, zincado
Unidad de entrega
1 pza.
Artículo-Núm.
0.0.003.63

Descargas

Datasheet(245 KB)

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Rueda giratoria D100 120x40 con freno
0.0.639.13

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 8.0
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Código arancelario
83022000