El banco de trabajo 2 F de item: la variante básica del sistema de bancos de trabajo.Este banco con dos soportes ofrece a los usuarios un gran espacio para las piernas.La altura de trabajo puede ajustarse con un sistema manual continuo. El banco de trabajo 2 F tiene dos columnas en la parte central que soportan el peso del tablero sobre soportes de perfil de acero. La superficie de trabajo admite cargas de hasta 1500 N. Elija su banco de trabajo 2 F entre nuestra gama estándar de tres anchos y dos profundidades, o bien opte por un banco a medida y seleccione entre cuatro superficies de trabajo, incluida una opción ESD.
Los accesorios para alimentación de energía y datos, iluminación, alimentación y recogida de material e información ayudan a personalizar el banco de trabajo 2 F de forma que pueda integrarse directamente a la producción.