Marco Mesa 2 F 1500
0.0.639.34

Marco Mesa 2 F 1500

0.0.639.34

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63934
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
La espalda es lo que importa: ¡item obtiene el sello de calidad de AGR como el primer y único proveedor de bancos de trabajo industriales! Con ello, nuestro sistema de bancos de trabajo está certificado según los estrictos requisitos ergonómicos de la comisión científica evaluadora de la asociación „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ (Acción para Espaldas Saludables). Una ventaja para usted y, por consiguiente, para la prevención saludable en el ámbito de la gestión sostenible del bien más preciado de una empresa: el trabajador.

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Accesorios
  • Aplicación
  • Clasificación
Marco Mesa 2 F 1500
0.0.639.34

Características

Serie
Bancos de trabajo
Unidad de suministro
1 kit
Peso
m = 35.5 kg
ESD
Protección contra ESD = No
Marco Mesa 2 F 1500
0.0.639.34

Detalles

El banco de trabajo 2 F de item: la variante básica del sistema de bancos de trabajo.Este banco con dos soportes ofrece a los usuarios un gran espacio para las piernas.La altura de trabajo puede ajustarse con un sistema manual continuo. El banco de trabajo 2 F tiene dos columnas en la parte central que soportan el peso del tablero sobre soportes de perfil de acero. La superficie de trabajo admite cargas de hasta 1500 N. Elija su banco de trabajo 2 F entre nuestra gama estándar de tres anchos y dos profundidades, o bien opte por un banco a medida y seleccione entre cuatro superficies de trabajo, incluida una opción ESD.
Los accesorios para alimentación de energía y datos, iluminación, alimentación y recogida de material e información ayudan a personalizar el banco de trabajo 2 F de forma que pueda integrarse directamente a la producción.
Un nuevo canal para cables especialmente desarrollado para el banco de trabajo 2 F, está disponible como accesorio opcional. Se monta entre las columnas de la mesa.
El tablero puede fijarse directamente sobre las columnas de la mesa (d = 0) o frente a las columnas (d = 160 mm). Esta última opción permite montar el canal para cables E entre las columnas.
El tablero puede fijarse directamente sobre las columnas de la mesa (d = 0) o frente a las columnas (d = 160 mm). Esta última opción permite montar el canal para cables E entre las columnas.
Marco Mesa 2 F 1500
0.0.639.34

Accesorios/Servicio

Mesa montante vertical F 2 F 1500
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.644.31
Mesa Voladizo E 1500
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.634.07
Canal para cables E 1500
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.637.18
Cornisa con correderas cruzadas 1500
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.652.37
Montante de mesa F 2 F abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.55
Montante de mesa E abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.64
Montante de mesa K56 abierta, media altura
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.670.72
Canal para cables E 1500-160x160
Unidad de entrega
1 kit
Artículo-Núm.
0.0.678.32

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas

Aplicaciones

Más información
PDF CAD Piezas de repuesto Esquemas
Marco Mesa 2 F 1500
0.0.639.34

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Código arancelario
76109090