Esquinera de canal, pieza de relleno, negro
0.0.639.52

Esquinera de canal, pieza de relleno, negro

0.0.639.52

Ver datos CAD Asignar a la lista de comparación Comparar productos https://es-product.item24.com/es/directlink/pro/63952
Características especiales
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio. Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos. Esto incluye baterías, etc.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACH REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Unidad de entrega
Límite de escala
Precio
1 pza.
≥1
a petición

a petición

Más información del producto

  • Características
  • Detalles
  • Clasificación
Esquinera de canal, pieza de relleno, negro
0.0.639.52

Características

Material
PA-GF
Características
negro
Unidad de suministro
1 pza.
Peso
m = 50 g
ESD
Protección contra ESD = No
Esquinera de canal, pieza de relleno, negro
0.0.639.52

Detalles

Las curvas protegen cables y tubos en las esquinas.
Las esquineras de canal para canales modulares aportan triple seguridad para el tendido de cables:
 - Evitan pliegues en cables y tubos
 - Cubren los cantos vivos en el interior de la canal para proteger los cables
 - Crean una transición suave entre perfiles laterales y portadores
Los kits de esquineras de canal para tapas o paredes contienen todos los componentes para montar una esquinera en una canal con dimensiones de pares y tapa de 40 mm.
Para ampliar la altura o anchura de la tapa se inserta una pieza de relleno de 40 mm de ancho. De esta forma, las canales modulares se pueden dotar de esquineras hasta alcanzar los 160 mm.
Uso de la esquinera de canal, tapa:
La anchura de 80 mm se alcanza mediante la pieza de relleno.
Las tapetas para esquineras deberán acortarse por un lado y adaptarlas.
Esquinera de canal, pieza de relleno, negro
0.0.639.52

Clasificaciones

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Código arancelario
39269097